17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

耐熱ポリイミドテープ 5413

耐熱ポリイミドテープ 5413
  • 耐熱ポリイミドテープ 5413
通常単価(税別)
10,887円~40,457円
税込単価
11,976円~44,503円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程マスキング。・その他耐...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

 テープ厚テープ幅テープ長さ
5413-12X330.07mm12mm33m
5413-19X330.07mm19mm33m
5413-25X330.07mm25mm33m
5413-50X330.07mm50mm33m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長

用途

仕様

仕様2

最小発注数量
12
4901690383397
857-1798
20.000
-
-
-
-
1個
19
4901690392238
175-9400
83.000
難燃性・耐薬品性に優れています。
プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。
切断にはカッターが必要
UL難燃性承認品
1個
25
4901690392245
175-9418
100
難燃性・耐薬品性に優れています。
プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。
切断にはカッターが必要
UL難燃性承認品
1個
50
4901690394034
857-1799
50
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,887円
( 11,976円 )
19日目
13,847円
( 15,232円 )
1日目
19,638円
( 21,602円 )
1日目
40,457円
( 44,503円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・プリント基板のはんだ付け工程マスキング。
・その他耐熱性が必要とされるマスキング。
・耐熱被覆、耐熱保護。
・一般生産工場、事業所用。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ポリイミドテープ 5413のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品製造の準備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品を製造する前の準備の段階で使用しているものになります。これまでも耐熱のテープを探していて、いきついた...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ポリイミドテープ 5413
ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ
ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) API
ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D
No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
メーカースリーエムジャパン中興化成工業ケニススリーエムジャパン寺岡製作所スリーエムジャパン
通常価格10,887円-1,294円 -2,592円 -2,362円 -37,129円 -2,393円 -
通常出荷日1日目〜1日目14日目1日目〜10日目1日目〜
テープ厚(mm)0.070.060.060.0650.0680.05
テープ長さ(m)331010335033
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系
粘着力2.78N/10mm6N/25mm6N(幅25mm)2.4N/10mm17.15N/25mm3.1N/10mm
引張強さ51N/10mm125N/25mm150N(幅25mm)46N/10mm147.1N/25mm34N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト