17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 日本一郎5双組【5個入り】

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:1日目

【特長】・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付です。【用途】・一般軽作業

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    L
  • ホワイト
  • JANコード
    4965277054087
  • トラスココード
    787-1295
  • ゲージ数
    10
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    繊維部:綿100%
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール

型番:

540-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

540-5Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
L
ホワイト
JANコード
4965277054087
トラスココード
787-1295
ゲージ数
10
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
205.000
材質1
繊維部:綿100%
材質2
すべり止め部:塩化ビニール
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
540-5P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付です。
【用途】
・一般軽作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 日本一郎5双組の型番540-5Pのページです。 型番540-5Pに関する仕様情報を記載しております。
福徳 日本一郎5双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳 日本一郎5双組
福徳 日本小次郎5双組
福徳 5本指だし手 ショート
福徳 Tドット
福徳 Cドット
福徳 Vドットのびのび
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格864933329190248320
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ軍手軍手-軍手軍手-
仕様ボツボツ-ボツボツ-
サイズLMLLLフリー
ホワイトホワイトホワイト
JANコード496527705408749652770542854965277005003496527700100549652770040064965277006802

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト