ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品) |



【特長】・ターソンズ製16ml円筒形沈殿管(品番542010・543010)用の蓋です。
【特長】
・ターソンズ製16ml円筒形沈殿管(品番542010・543010)用の蓋です。

瑞穂化成工業
PPナンコー瓶

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーワ
ポリビン
0通常価格(税別):501円~

TARSONS
TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L
0通常価格(税別):10,112円

エスコ
注入型計量容器(プラスチック製)
5通常価格(税別):80円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

トラスコ中山
“スプレー用ロングノズル”
4.8通常価格(税別):448円~

フルプラ
オイルジョッキ (カラーハンドル)
4.7通常価格(税別):939円~

フルプラ
ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)
3.9通常価格(税別):656円~