ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

差替式スクリュードライバー

差替式スクリュードライバー 5392040
  • 差替式スクリュードライバー
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円
通常出荷日:6日目

【特長】・差し替え式のため1本でプラスねじとマイナスねじの締め付け、緩め作業ができます。【用途】・プラ...

詳細を確認

型番:

5392040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5392040の仕様・寸法情報

全長(mm)
86
軸長(mm)
37.5
JANコード
4989530602464
トラスココード
774-2941
重量(g)
52.000
材質1
クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂
サイズ(mm)
[[(+)]]No.2×[[(-)]]6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5392040

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
86
37.5
4989530602464
774-2941
52.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882円
( 970円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し替え式のため1本でプラスねじとマイナスねじの締め付け、緩め作業ができます。
【用途】
・プラス、マイナスねじの締め付け、緩め作業に。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替式スクリュードライバーの型番5392040のページです。 型番5392040に関する仕様情報を記載しております。
差替式スクリュードライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式スクリュードライバー
ヘビードライバー
スタビースクリュードライバ
スクリュードライバ
パームドライバー
差替式スタビードライバー
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールシグネット
通常価格882円639円786円856円 -697円516円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
材質1クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼-
サイズ(mm)[[(+)]]No.2×[[(-)]]6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました