17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー 537355

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー【6個入り】

通常単価(税別)
4,546
税込単価
5,001
通常出荷日:9日目

【特長】・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    型番:

    537355
    解除
    • この商品は6パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    製品仕様

    型番容量(L)塗布面積JANコードトラスココード質量
    537355グレー1.610~16[M2]4970925537355824-88772.2kg

    537355の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    537355
    最小発注数量
    6パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,546
    ( 5,001 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
    ・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
    【用途】
    ・屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ(一部のトタンを除く)
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・容量(L):1.6
    ・塗布面積:10~16[[M2]]
    ・4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期)
    ・JANコード:4970925537355
    ・トラスココード:824-8877
    ・質量:2.2kg

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレーの型番537355のページです。 型番537355に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー
    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色
    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー
    油性多用途カラー 1/5L
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色
    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格4,5464,4964,401962 -2,2692,373
    通常出荷日9日目8日目8日目9日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました