17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリュードライバ
  • スクリュードライバ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクリュードライバ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5315075

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軸部は総焼入れの貫通樹脂柄の強力ドライバーです。
・先端は着磁処理されています。
・プラスねじの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・プラスねじの締め付け、緩め作業に。

指定中の仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
155
JANコード
4989530602402
トラスココード
774-2886
重量(g)
53.000
材質1
クロームバナジューム鋼
サイズ(mm)
[[(-)]]5×75
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト