ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vikan パイプクリーナー 5356 レッド 53564

Vikan パイプクリーナー 5356 レッド

通常単価(税別)
3,787円
税込単価
4,166円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や筒状の器材の奥の洗浄が可能です。【用途】・手の届...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 色
    レッド
  • JANコード
    5705020535642
  • トラスココード
    496-8778
  • 質量(g)
    50
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    160
  • 線径(mm)
    0.35
  • 毛質
    ハード
  • 材質1
    芯部:ステンレス
  • 材質2
    フィラメント:ポリエステル

ご注意

  • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

型番:

53564
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

53564の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
色
レッド
JANコード
5705020535642
トラスココード
496-8778
質量(g)
50
横(mm)
60
縦(mm)
160
線径(mm)
0.35
毛質
ハード
材質1
芯部:ステンレス
材質2
フィラメント:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
53564
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,787円
( 4,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や筒状の器材の奥の洗浄が可能です。
【用途】
・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
【商品仕様】
・縦(mm):160
・色:レッド
・横(mm):60
・毛質:ハード
・耐熱温度:121℃
・線径:0.35mm
・JANコード:5705020535642
・トラスココード:496-8778
・質量:50g
【材質/仕上】
・芯部:ステンレス
・フィラメント:ポリエステル

ご注意

  • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vikan パイプクリーナー 5356 レッドの型番53564のページです。 型番53564に関する仕様情報を記載しております。
Vikan パイプクリーナー 5356 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vikan パイプクリーナー 5356 レッド
Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー
Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン
フラットクリーナー
伸縮パイプ式ドレンクリーナー
排水口クリーナー
メーカーVikanVikanVikanリジッドエスコエスコ
通常価格3,787円4,118円3,787円32,707円13,897円16,321円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目3日目1日目
商品タイプその他その他-その他-そうじ機
その他オプションオプション----
色レッドブルー----
JANコード57050205356425705020535635----
トラスココード496-8778496-8760----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました