17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン 53562

Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン

    ご注意

    • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

    型番:

    53562
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    53562の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    53562
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,787円
    ( 4,166円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や筒状の器材の奥の洗浄が可能です。
    【用途】
    ・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):160
    ・色:グリーン
    ・横(mm):60
    ・毛質:ハード
    ・耐熱温度:121℃
    ・線径:0.35mm
    ・JANコード:5705020535628
    ・トラスココード:496-8751
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・芯部:ステンレス
    ・フィラメント:ポリエステル

    ご注意

    • ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Vikan パイプクリーナー 5356 グリーンの型番53562のページです。 型番53562に関する仕様情報を記載しております。
    Vikan パイプクリーナー 5356 グリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン
    Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー
    Vikan パイプクリーナー 5356 レッド
    フラットクリーナー
    伸縮パイプ式ドレンクリーナー
    排水口クリーナー
    メーカーVikanVikanVikanリジッドエスコエスコ
    通常価格3,787円4,118円3,787円32,707円13,897円16,321円
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート