17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー エレファント500 535

ダイヤスプレー エレファント500

通常単価(税別)
2,214円
税込単価
2,435円
通常出荷日:7日目

【特長】・上方、下方にらくに噴霧できます。【用途】・酪農用消毒・家庭園芸など。

  • トラスココード
    126-0173
  • JANコード
    4977263005355
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

型番:

535
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

535の仕様・寸法情報

トラスココード
126-0173
JANコード
4977263005355
質量(g)
110.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
容器:ポリエチレン(PE)
RoHS2(10物質)?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
535
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,214円
( 2,435円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方、下方にらくに噴霧できます。
【用途】
・酪農用消毒・家庭園芸など。

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー エレファント500の型番535のページです。 型番535に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレー エレファント500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー エレファント500
ダイヤスプレー ハンディ500
ダイヤスプレー スイング500
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2,214円837円1,028円 -1,127円1,378円 -3,882円
通常出荷日7日目2日目1日目4日目〜1日目〜1日目
トラスココード126-0173126-1715----
JANコード49772630053554977263005171----
質量(g)110.00081102.000100187.000420.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
材質2容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:PET樹脂容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト