ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TILEMENT ファインJエルボ(S) No.1

TILEMENT ファインJエルボ(S) No.1 53400010
通常単価(税別)
641
税込単価
705
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ファインJエルボ(S)No.1・JANコード:4545384534018・トラスココード...

詳細を確認

型番:

53400010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

53400010の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
53400010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ファインJエルボ(S)No.1
・JANコード:4545384534018
・トラスココード:850-8139
・質量:0g
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • ファインカバーJ 画像

    タイルメント

    ファインカバーJ

    【特長】屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用可能。隠蔽ジョイナーのため、差込口が露出しない美しい仕上がり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ファインJエルボ(S) No.1の型番53400010のページです。 型番53400010に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.1
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.2
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.13
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.20
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.3
TILEMENT ファインJエルボ(S) No.25
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格6416521,2342,7266447,038
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました