ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用 53075

サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

通常単価(税別)
761円
税込単価
837円
通常出荷日:1日目

【特長】・油汚れ強力洗浄剤専用の小分け用詰替えボトルです。・ラベルの色を薬液ボトルと揃えているので、使...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    詰替えボトル
  • JANコード
    4973512530753
  • トラスココード
    816-2917
  • 質量(g)
    73.000
  • 奥行(mm)
    73
  • 高さ(mm)
    216
  • 幅(mm)
    99

ご注意

  • 薬液は別売です。

型番:

53075
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

53075の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
詰替えボトル
JANコード
4973512530753
トラスココード
816-2917
質量(g)
73.000
奥行(mm)
73
高さ(mm)
216
幅(mm)
99

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
53075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761円
( 837円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れ強力洗浄剤専用の小分け用詰替えボトルです。
・ラベルの色を薬液ボトルと揃えているので、使用の目的が一目でわかります。
【用途】
・油汚れ用強力洗浄剤用小分け容器
【商品仕様】
・奥行(mm):73
・高さ(mm):216
・幅(mm):99
・幅(mm):99
・高さ(mm):216
・奥行(mm):73
・容量(mL):500
・対応薬剤剤:ヨゴレトレールR
・JANコード:4973512530753
・トラスココード:816-2917
・質量:73g

ご注意

  • 薬液は別売です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用の型番53075のページです。 型番53075に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用
サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用
厨房用強力油汚れ洗浄剤
業務用強力油汚れ用洗剤 空容器
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
4Kg 強力油汚れ洗浄剤
メーカーサラヤサラヤエスコアズワンムラテックKDSエスコ
通常価格761円761円4,849円 -1,090円933円7,527円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
その他オプション---詰替用-
詳細タイプ詰替えボトル-----
JANコード4973512530753-----
トラスココード816-2917-----
質量(g)73.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました