17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用 53072

サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用

通常単価(税別)
761円
税込単価
837円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄・除菌剤専用の小分け用詰替えボトルです。・ラベルの色を薬液ボトルと揃えているので、使用の...

詳細を確認

    ご注意

    • 薬液は別売です。

    型番:

    53072
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    53072の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    53072
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    761円
    ( 837円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗浄・除菌剤専用の小分け用詰替えボトルです。
    ・ラベルの色を薬液ボトルと揃えているので、使用の目的が一目でわかります。
    【用途】
    ・洗浄・除菌剤用小分け容器
    【商品仕様】
    ・奥行(mm):73
    ・高さ(mm):216
    ・幅(mm):99
    ・幅(mm):99
    ・奥行(mm):73
    ・高さ(mm):216
    ・容量(mL):500
    ・対応薬剤剤:除菌イチバン、スーパー除菌剤、シャボ-X3
    ・JANコード:4987696530720
    ・トラスココード:816-2915
    ・質量:73g
    【材質/仕上】
    ・ボトル:PE
    ・スプレー:PP

    ご注意

    • 薬液は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用の型番53072のページです。 型番53072に関する仕様情報を記載しております。
    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用
    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用
    シンプルグリーン 500ml(詰替用)
    355ml アルコール除菌スプレー
    シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤
    メーカーサラヤサラヤムラテックKDSエスコムラテックKDSエスコ
    通常価格761円761円933円1,530円999円1,056円
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました