17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パームドライバー

パームドライバー
  • パームドライバー
通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:6日目

【特長】・全長が34ミリで狭い場所でもご使用できます。【用途】・プラスねじの締め付け、緩め作業に。・狭...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
4989530681889
774-2860
[[(+)]]No.2
1個
4989530681896
774-2878
[[(-)]]6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
6日目
697円
( 767円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長が34ミリで狭い場所でもご使用できます。
【用途】
・プラスねじの締め付け、緩め作業に。
・狭い場所での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パームドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パームドライバー
ヘビードライバー
スタビースクリュードライバ
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
ヘクスローブドライバーセット440.CBB
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格697円639円786円8,184円6,251円7,140円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目3日目1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)34182100175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245150 / 155 / 165 / 180 / 205 / 225
重量(g)15.00030.00048.000---
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂---
幅(mm)6.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト