17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヘビードライバー

ヘビードライバー
  • ヘビードライバー
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:6日目

【特長】・プラスねじの締め付け、緩め作業に最適です。【用途】・プラスねじの締め付け、緩め作業に。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
4989530681872
853-2483
[[(+)]]No.0×100
1個
4989530681865
853-2484
[[(-)]]3×100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスねじの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・プラスねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘビードライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビードライバー
パームドライバー
スタビースクリュードライバ
スタビー マイナスドライバー
スタビー プラスドライバー
クッションドライバー スタビータイプ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールWIHAWIHAベッセル
通常価格639円697円786円2,013円 -2,265円 -637円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目3日目〜
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)18234100818168
重量(g)30.00015.00048.000---
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼●グリップ:樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト