ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マスキングテープ 525(車輌塗装用) 【10個入り】

通常単価(税別)
1,071
税込単価
1,178
通常出荷日:1日目

【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。・テープの引き出しが軽く冬場の...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

525-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

525-12の仕様・寸法情報

基材
和紙
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.8N/10mm
ブルー系 / ブラック
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.08
耐熱温度(℃)
120
引張強度
28.6N/10mm
JANコード
4548623559698
トラスココード
778-2926
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
186.000
材質1
基材:和紙
材質2
粘着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
28.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
525-12

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

粘着力(N/10mm)

引張強度(N/10mm)

最小発注数量
12
4548623559698
778-2926
186.000
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
1.8
28.6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・テープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど、作業性を追求したテープです。
【用途】
・車輌塗装用。
【材質】
・基材:和紙

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 525(車輌塗装用) の型番525-12のページです。 型番525-12に関する仕様情報を記載しております。
マスキングテープ 525(車輌塗装用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ 525(車輌塗装用)
マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)
18m マスキングテープ(塗装用)
マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)
マスキングテープ(塗装用) クリーム
スコッチR 塗装用マスキングテープ
メーカースリーエムジャパンカモ井加工紙エスコカモ井加工紙nitomsスリーエムジャパン
通常価格1,071678 -1,118 -563 -452 -73 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目〜
基材和紙-平面紙和紙和紙平面紙
粘着剤アクリル系-アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力1.8N/10mm1.80N/10mm0.1N/mm1.9N/10mm2.06N/10mm1.06N/10mm
ブルー系 / ブラック-イエロー系ブルー系ホワイト系イエロー系
テープ長さ(m)18-18181818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました