ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ 広口バケツ10L

蝶プラ 広口バケツ10L 520311
通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:9日目

【特長】・広口バケツです【商品仕様】・φ309×202Hmm・蝶プラ 広口バケツ10L・JANコード:...

詳細を確認

型番:

520311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

520311の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4190
JANコード
4904881520311
質量(g)
316.000
材質1
ポリプロピレン
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
520311
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口バケツです
【商品仕様】
・φ309×202Hmm
・蝶プラ 広口バケツ10L
・JANコード:4904881520311
・質量:316g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ 広口バケツ10Lの型番520311のページです。 型番520311に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ 広口バケツ10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ 広口バケツ10L
蝶プラ ベルバケツ10L
蝶プラ ベルバケツ8L
蝶プラ ベルバケツ15L
蝶プラ ラウンドL
蝶プラ スタッキングカップL
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,0471,3541,2521,9632,307619
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4190106-0019106-0020106-0018135-5715135-5678
JANコード490488152031149048815201444904881520069490488152022949048815608364904881162399
質量(g)316.000427.000376.000602.000546.00051.000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンスチロール樹脂ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました