ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5L

シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5L 5200343
通常単価(税別)
6,921円
税込単価
7,613円
通常出荷日:6日目

【特長】・バフ効果による光沢復元やスカッフマーク消去を促進します。・作業性が高く、バフ作業の効率化を目...

詳細を確認

型番:

5200343
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5200343の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5200343
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,921円
( 7,613円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ効果による光沢復元やスカッフマーク消去を促進します。
・作業性が高く、バフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
【用途】
・バフ作業による光沢復元。
【商品仕様】
・容量:5L
・本体サイズ:W130XH272XD230mm
・使用濃度:原液
・使用量目安:スプレーバフ:5Lで約5000平方メートル/モップ塗布:5Lで約1000平方メートル
・不揮発分:1.4%
・PRTR非該当
・JANコード:4536735177336
・質量:5kg
【材質/仕上】
・主成分:合成樹脂、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5Lの型番5200343のページです。 型番5200343に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュークイックメンテ 5L
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L
シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格6,921円7,630円13,352円13,308円9,907円17,705円
通常出荷日6日目6日目11日目1日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました