17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロングライフクーラント 赤/緑

通常単価(税別)
1,327106,582
税込単価
1,460117,240
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
4972796090526
868-1815
24000
1個
2
4972796090625
868-1816
24000
1個
4
4972796091202
868-1820
47000
1個
4
4972796091301
868-1821
47000
1個
-
250
4972796093305
122-3067
250000
1個
-
250
4972796093404
122-3066
250000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
2日目
1,327
( 1,460 )
1日目
2,655
( 2,921 )
1日目
2,655
( 2,921 )
1日目
106,582
( 117,240 )
4日目
106,582
( 117,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます
・厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します
・防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません(ノンアミンクーラント)
・希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングライフクーラント 赤/緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングライフクーラント 赤/緑
手回し洗たく機
ステンクリーンバスケット
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
ステンレス洗浄カゴSS
メーカー古河薬品工業インダストリーコーワアズワンアズワンエスコアズワン
通常価格1,327-9,7619,186 -4,800 -4,150 -8,394 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他-----
材質1エチレングリコール-----
材質2防錆剤-----
材質3消泡剤-----
商品タイプ詳細ロングライフクーラント-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト