ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 51 51-BL
  • テンバコ 51

テンバコ 51

通常単価(税別)
9,715円
税込単価
10,687円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    55.3
  • 外形間口 (mm)
    615
  • 外形奥行 (mm)
    370
  • 外形高さ (mm)
    310
  • メーカー品番
    673096
  • トラスココード
    217-4807
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    319
  • 有効内寸:間口 (mm)
    559
  • 有効内寸:高さ (mm)
    292
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
  • カード差し取付面
    4辺T1型-A、4辺T1型-B
  • 質量 (g)
    2596

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

51-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 51 製品特長・仕様

51-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
55.3
外形間口(mm)
615
外形奥行(mm)
370
外形高さ(mm)
310
メーカー品番
673096
トラスココード
217-4807
有効内寸:奥行(mm)
319
有効内寸:間口(mm)
559
有効内寸:高さ(mm)
292
適合カード差し(別売)
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
カード差し取付面
4辺T1型-A、4辺T1型-B
質量(g)
2596
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
51-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,715円
( 10,687円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 51の型番51-BLのページです。 型番51-BLに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ 51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ 51
テンバコ 2
テンバコ 50
テンバコ 12
テンバコ 14
テンバコ 25
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,715円1,985円9,876円3,767円4,627円6,321円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色ブルーグレーブルーグリーングレーグレー
容量(L)55.31.357.410.81325
外形間口(mm)615240498440445646
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました