ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm【1~20個入り】
通常価格(税別):1,588円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、ミシン目がなく切り離せる名刺用紙です。
・しっとりとした質感の落ちついたアイボリー色です。
【用途】
・名刺作成に
・名札ホルダーの台紙に
・発注点カード作成に
【商品仕様】
・色:アイボリー
・面付:2列×5段(10面)
・1パック内:100片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:55×91
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・総厚さ(mm):0.25
・カード厚み(mm):0.18
・カードサイズ:縦×横(mm)55×91
・パック入数(シート):10
・厚さ:0.25mm
・インクジェット・レーザープリンタ兼用
・JANコード:4906186518710
・トラスココード:820-0164
・質量:125g
【材質/仕上】
・上質紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
0通常価格(税別):9,271円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,041円

カシオ計算機
ネームランドテープ 18mm 白 5巻入
0通常価格(税別):6,893円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅
0通常価格(税別):5,096円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

スリーエムジャパン
3M ラベルシール(レーザープリンタ)44面 (500枚入)
0通常価格(税別):18,241円