17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー) 5177315

シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)

通常単価(税別)
30,266
税込単価
33,293
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパクトにまとめられた抜群の機能性です。・日常のモップ拭き作業を楽に、簡単に、スタイリッシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • JANコード
    4536735177282
  • 質量(g)
    5600.0
  • トラスココード
    135-4908

型番:

5177315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5177315の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
JANコード
4536735177282
質量(g)
5600.0
トラスココード
135-4908

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5177315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,266
( 33,293 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにまとめられた抜群の機能性です。
・日常のモップ拭き作業を楽に、簡単に、スタイリッシュに行えます。
・6寸モップまで対応可能です。
【用途】
・モップ絞り器&バケツセット
【商品仕様】
・(バケツ容量)満水:約26L/絞り器使用時:約15L
・(バケツ容量)満水約26L/絞り器使用時約15L
・重量:5.7Kg
・JANコード:4536735177282
・質量:5.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)の型番5177315のページです。 型番5177315に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(イエロー)
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(ブルー)
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(レッド)
シーバイエス 清掃用品 リンガー・バケツセット(グリーン)
バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜
サニタリー容器
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーケニスアズワン
通常価格30,26630,26630,26630,26616,09173,516 -
通常出荷日6日目6日目4日目6日目11日目8日目〜
商品タイプモップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器モップ絞り器--
JANコード4536735177282453673517727545367351772684536735177299--
質量(g)5600.05600.05600.05600.0--
トラスココード135-4908135-4940135-4933135-4927--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました