ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 内ネジ・マチノオス接手

カクダイ 内ネジ・マチノオス接手 517-001-50
通常単価(税別)
8,811円
税込単価
9,692円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・内ネジ・マチノオス接手・JANコード:4972353517022・トラスココード:807...

詳細を確認

型番:

517-001-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

517-001-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353517022
トラスココード
807-6993
質量(g)
668.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
517-001-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,811円
( 9,692円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内ネジ・マチノオス接手
・JANコード:4972353517022
・トラスココード:807-6993
・質量:668.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 内ネジ・マチノオス接手の型番517-001-50のページです。 型番517-001-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 内ネジ・マチノオス接手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 内ネジ・マチノオス接手
カクダイ 内ネジ・マチノオス接手
カクダイ マチノオス接手
カクダイ マチノオス接手
カクダイ マチノオス接手
カクダイ 外ネジ・マチノオス接手
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,811円3,589円3,340円2,709円5,164円6,076円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235351702249723530070044972353641123497235364110949723536411304972353641321
トラスココード807-6993807-6990807-7000807-6998807-7001807-7008
質量(g)668.000121.900276.00081.800505.000363.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました