ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

BlueWater アーマーテック 11.4φ×61m ベージュ

通常単価(税別)
36,702円
税込単価
40,372円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱素材で作られたロープです。・内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編...

詳細を確認

型番:

515620
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

515620の仕様・寸法情報

色
ベージュ
JANコード
0732670046377
トラスココード
818-7921
引張強度(kN)
35.5
線径(mm)
10.5
長さ(m)
61
質量(g)
4600.0
材質1
内芯:ナイロン
材質2
被覆部分:ポリエステル
包装形態
袋入

型番リスト

表示件数
型番
515620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,702円
( 40,372円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱素材で作られたロープです。
・内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
・CE、UL、UIAAに準拠しています。
・480℃まで耐えられます。
【用途】
・各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。
【材質】
・内芯:ナイロン
・被覆部分:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BlueWater アーマーテック 11.4φ×61m ベージュの型番515620のページです。 型番515620に関する仕様情報を記載しております。
BlueWater アーマーテック 11.4φ×61m ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BlueWater アーマーテック 11.4φ×61m ベージュ
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m
メーカーBLUE WATERユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格36,702円2,909円692円 -596円 -19,130円15,284円
通常出荷日4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
色ベージュレッド白白グリーンブラック
JANコード0732670046377-----
トラスココード818-7921-----
引張強度(kN)35.5-----
線径(mm)10.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました