ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準白無地 10面 10枚入

3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準白無地 10面 10枚入 51481
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。・印刷後に剥がしやすくフチがすっきりとし...

詳細を確認

型番:

51481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51481の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
51481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・印刷後に剥がしやすくフチがすっきりとしたタイプです。
・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
・名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプです。
【用途】
・名刺作成に。
・名札ホルダーの台紙に
・発注点カード作成に
【商品仕様】
・色:白無地
・面付:2列×5段(10面)
・1パック内:100片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:55×91
・シートサイズ:A4
・厚さ(mm):0.18
・シートサイズ:210×300mm
・JANコード:4906186514811
・トラスココード:820-0160
・質量:145g
【材質/仕上】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準白無地 10面 10枚入の型番51481のページです。 型番51481に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準白無地 10面 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準白無地 10面 10枚入
3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ標準白無地10面
3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 標準アイボリー 10面10枚
3M エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ 厚口白無地 10面 10枚入
3M エーワン マルチカード名刺 標準白無地 10面 (10枚入)
3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 両面クリアエッジ厚口白無地10面
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格813円4,560円813円896円783円5,307円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました