ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ カップリング

カクダイ カップリング 5141-25
通常単価(税別)
2,875
税込単価
3,163
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ホース径25φ、長さ82ミリ・カクダイ カップリング・JANコード:4972353514...

詳細を確認

型番:

5141-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5141-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353514052
トラスココード
807-3324
質量(g)
180.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
5141-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875
( 3,163 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース径25φ、長さ82ミリ
・カクダイ カップリング
・JANコード:4972353514052
・トラスココード:807-3324
・質量:180.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ カップリングの型番5141-25のページです。 型番5141-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ カップリング
カクダイ カップリング
カクダイ カップリング
カクダイ カップリング
カクダイ カップリング
カクダイ カップリング
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,8754,3357,9821,3291,4115,082
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235351405249723535140694972353514083497235351402149723535140384972353514076
トラスココード807-3324807-3325807-3327807-3322807-3323807-3326
質量(g)180.000269.000760.00065.00081.000367.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました