ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルボース アルボース洗眼器TH-A3型 51300

アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

通常単価(税別)
37,493
税込単価
41,242
通常出荷日:5日目

【特長】・うがい器の本体に取り付けるタイプの洗眼器です。・アルボース自動うがい器(GL-2型)装着型と...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    洗眼器TH-A3型
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    230
  • 適合本体
    51172
  • JANコード
    4987010513002
  • トラスココード
    118-7127
  • 質量(g)
    1200.0

ご注意

  • 給水、排水設備が必要です。
  • 洗眼器単体での発売はしておりません。
  • 給水、排水設備が必要。 洗眼器単体での発売はしておりません。

型番:

51300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51300の仕様・寸法情報

詳細タイプ
洗眼器TH-A3型
奥行(mm)
110
高さ(mm)
110
幅(mm)
230
適合本体
51172
JANコード
4987010513002
トラスココード
118-7127
質量(g)
1200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,493
( 41,242 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うがい器の本体に取り付けるタイプの洗眼器です。
・アルボース自動うがい器(GL-2型)装着型となります。
・ISO14001認証取得工場製です。

ご注意

  • 給水、排水設備が必要です。
  • 洗眼器単体での発売はしておりません。
  • 給水、排水設備が必要。 洗眼器単体での発売はしておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース アルボース洗眼器TH-A3型の型番51300のページです。 型番51300に関する仕様情報を記載しております。
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
クリーンリキッド ディスペンサー
オートディスペンサー セット
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用
自動手指消毒器 アルボース S-2A
アルボナース スパウトパウチ
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格37,4934,31811,90233,32624,4981,467
通常出荷日5日目9日目1日目1日目8日目1日目
詳細タイプ洗眼器TH-A3型-----
奥行(mm)110-----
高さ(mm)110-----
幅(mm)230-----
適合本体51172-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗眼器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト