ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (100枚入)

3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (100枚入) 51280
通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名...

詳細を確認

型番:

51280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51280の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
51280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560円
( 5,016円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
・しっとりとした質感の落ちついたアイボリー色の名刺用紙です。
・名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
【用途】
・名刺作成に
・名札ホルダーの台紙に
・発注点カード作成に
【商品仕様】
・色:アイボリー
・面付:10面
・1パック内:1000片
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・厚さ(mm):0.23
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・カードサイズ(mm)縦×横:55×91
・カードサイズ:縦×横(mm)
・100シート(1000枚)
・JANコード:4906186512800
・トラスココード:820-0159
・質量:1520g
【材質/仕上】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (100枚入)の型番51280のページです。 型番51280に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (100枚入)
3M エーワン マルチカード名刺 厚口アイボリー 10面 (10枚入)
3M エーワン マルチカード名刺 厚口白無地 10面 (10枚入)
3M まとめ買い エーワン マルチカード名刺 厚口白無地 10面 (100枚入)
3M エーワン マルチカード名刺 標準アイボリー 10面 (100枚入)
3M エーワン マルチカード名刺 標準アイボリー 10面 (10枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,560円813円813円4,560円4,222円783円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました