17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 5121-2CLT

HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ

通常単価(税別)
108,460
税込単価
119,306
通常出荷日:9日目

【特長】・高精度のトルク管理を容易に行えます。・グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。・設定値...

詳細を確認

    型番:

    5121-2CLT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5121-2CLTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5121-2CLT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,460
    ( 119,306 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度のトルク管理を容易に行えます。
    ・グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
    ・設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。
    ・グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。
    ・リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。
    ・軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    ・保管用樹脂ケース付です。
    【用途】
    ・中~高トルクの一般締め付けトルク管理。
    【商品仕様】
    ・トルク調整範囲(N・m):20~120
    ・最小目盛(N・m):1.0
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):435
    ・トルク精度:±4%
    ・負荷方向:右
    ・JANコード:4000896104215
    ・トラスココード:828-7155
    ・質量:1.84kg
    【材質/仕上】
    ・ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼
    ・グリップ:強化樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチの型番5121-2CLTのページです。 型番5121-2CLTに関する仕様情報を記載しております。
    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ
    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ
    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ
    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角6.35mm
    高精度プレセット形トルクレンチ
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格108,460112,255127,61392,004 -82,10392,377 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました