ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折れたビス抜き専用ピン 小

折れたビス抜き専用ピン 小 5040-B1
  • 折れたビス抜き専用ピン 小
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.5040折れたビス抜き用専用ピン(ビス径3.2mmから3.8mm用)です。

型番:

5040-B1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5040-B1の仕様・寸法情報

全長(mm)
50
JANコード
4962660504501
トラスココード
853-4898
外径(mm)
5
材質
炭素鋼
重量(g)
15

型番リスト

表示件数
型番
5040-B1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.5040折れたビス抜き用専用ピン(ビス径3.2mmから3.8mm用)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折れたビス抜き専用ピン 小の型番5040-B1のページです。 型番5040-B1に関する仕様情報を記載しております。
折れたビス抜き専用ピン 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折れたビス抜き専用ピン 小
折れたビス抜き専用ピン 大
折れたビス抜き押出し棒
折れたビス抜き逆回転チャック
折れたビス抜き押出し治具
マルチアンカー抜き工具
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムトップ工業
通常価格1,022円1,022円550円2,735円1,387円1,587円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
全長(mm)5060607460110
JANコード49626605045014962660504600496266050490749626605047094962660504808-
トラスココード853-4898853-4899853-4901853-4897853-4900-
外径(mm)56----
材質炭素鋼炭素鋼ハイス鋼炭素鋼炭素鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました