ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折れたビス抜き逆回転チャック

折れたビス抜き逆回転チャック 5040-A
  • 折れたビス抜き逆回転チャック
通常単価(税別)
2,735
税込単価
3,009
通常出荷日:4日目

【特長】・No.5040折れたビス抜き用逆回転チャックです。

型番:

5040-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5040-Aの仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
74
JANコード
4962660504709
トラスココード
853-4897
適合機種
インパクトドライバ・電気ドリル
材質
炭素鋼
重量(g)
85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5040-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,735
( 3,009 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.5040折れたビス抜き用逆回転チャックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折れたビス抜き逆回転チャックの型番5040-Aのページです。 型番5040-Aに関する仕様情報を記載しております。
折れたビス抜き逆回転チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折れたビス抜き逆回転チャック
折れたビス抜き押出し棒
折れたビス抜き専用ピン 大
折れたビス抜き専用ピン 小
折れたビス抜き押出し治具
マルチアンカー抜き工具
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムトップ工業
通常価格2,7355501,0221,0221,3871,587
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
シャンク径(mm)6.35-----
全長(mm)7460605060110
JANコード49626605047094962660504907496266050460049626605045014962660504808-
トラスココード853-4897853-4901853-4899853-4898853-4900-
適合機種インパクトドライバ・電気ドリル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました