ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム センター一発内錐 3.2

スターエム センター一発内錐 3.2 503W-CD032
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.503Wセンター一発サイズL用センタードリルです。【商品仕様】・刃径(mm):3.2・...

詳細を確認

型番:

503W-CD032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503W-CD032の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.2
全長(mm)
71
JANコード
4962660900303
トラスココード
837-4829
質量(g)
3.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
503W-CD032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.503Wセンター一発サイズL用センタードリルです。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.2
・全長(mm):71
・シャンク径(mm):3.2丸軸
・JANコード:4962660900303
・トラスココード:837-4829
・質量:4g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム センター一発内錐 3.2の型番503W-CD032のページです。 型番503W-CD032に関する仕様情報を記載しております。
スターエム センター一発内錐 3.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム センター一発内錐 3.2
スターエム センター一発内錐 2.0
スターエム センター一発内錐 2.8
スターエム センター一発内錐 2.4
スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格723円723円723円723円831円3,124円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)3.22.02.82.4310
全長(mm)715668606064
JANコード496266090030349626609022084962660900280496266090024249626602800304962660400100
トラスココード837-4829837-4826837-4828837-4827837-4590837-4407
質量(g)3.0001.0002.0002.0003.00024.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました