ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム センター一発内錐 2.8

スターエム センター一発内錐 2.8 503W-CD028
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.503Wセンター一発サイズM用センタードリルです。【商品仕様】・刃径(mm):2.8・...

詳細を確認

型番:

503W-CD028
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503W-CD028の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2.8
全長(mm)
68
JANコード
4962660900280
トラスココード
837-4828
質量(g)
2.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
503W-CD028
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.503Wセンター一発サイズM用センタードリルです。
【商品仕様】
・刃径(mm):2.8
・全長(mm):68
・シャンク径(mm):2.8丸軸
・JANコード:4962660900280
・トラスココード:837-4828
・質量:4g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム センター一発内錐 2.8の型番503W-CD028のページです。 型番503W-CD028に関する仕様情報を記載しております。
スターエム センター一発内錐 2.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム センター一発内錐 2.8
スターエム センター一発内錐 2.0
スターエム センター一発内錐 3.2
スターエム センター一発内錐 2.4
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0
スターエム 超硬座掘錐(小口径)ドリル 12.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格723円723円723円723円3,124円2,029円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)2.82.03.22.41012
全長(mm)6856716064220
JANコード496266090028049626609022084962660900303496266090024249626604001004962660841200
トラスココード837-4828837-4826837-4829837-4827837-4407837-4732
質量(g)2.0001.0003.0002.00024.000101.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました