ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム センター一発両頭ビット

スターエム センター一発両頭ビット 503W-A
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.503Wセンター一発用両頭ビットです。【商品仕様】・全長(mm):65・ドライバービッ...

詳細を確認

型番:

503W-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503W-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
503W-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.503Wセンター一発用両頭ビットです。
【商品仕様】
・全長(mm):65
・ドライバービット:#1・#2
・JANコード:4962660900259
・トラスココード:837-4317
・質量:12g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム センター一発両頭ビットの型番503W-Aのページです。 型番503W-Aに関する仕様情報を記載しております。
スターエム センター一発両頭ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム センター一発両頭ビット
センタースリムビット
センタースリムビット
両頭ビットセット
両頭プラスビット
両頭ゴールドビット
メーカースターエム平井工具平井工具ボッシュKOKEN 山下工業研究所ベッセル
通常価格550円952円 -760円 -3,379円565円 -809円
通常出荷日4日目9日目9日目1日目2日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました