17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー ミエール500

ダイヤスプレー ミエール500

通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円
通常出荷日:7日目

【特長】・液量が見える透明タイプです。【用途】・家庭園芸・アイロン・理美容など。

  • 質量(g)
    116.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ペット(PET)

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
126-1678
4977263005034
-
12個
126-1669
4977263105031
-
12個
126-0162
4977263205038
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437円
( 1,581円 )
7日目
1,437円
( 1,581円 )
7日目
1,437円
( 1,581円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量が見える透明タイプです。
【用途】
・家庭園芸・アイロン・理美容など。

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー ミエール500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー ミエール500
ダイヤスプレー スイング500
ダイヤスプレー ハンディ500
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,437円1,028円 -837円1,127円1,378円 -3,882円
通常出荷日7日目1日目2日目4日目〜1日目〜1日目
質量(g)116.000102.00081100187.000420.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
材質2容器:ペット(PET)容器:PET樹脂容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト