17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピカール カートリートメント 4L

通常単価(税別)
1,68110,961
税込単価
1,84912,057
通常出荷日:4日目

【特長】・高はっ水ボディーコート剤です。・カルナバワックス配合です。・洗車後の水滴の拭き取りがスピーデ...

詳細を確認
  • 材質1
    シリコンオイル、特殊レジン、カルナバワックス、アルコール、界面活性剤

ご注意

  • 炎天下、ボディーが熱い時は使用しないでください。
  • ガラスには使用しないでください。付着した場合、直ちに拭き取ってください。
  • 再塗装車、塗装の劣化した車は色落ちの恐れがあるため目だたない所で試してからご使用ください。
  • スプレーしたまま放置しないでください。
  • 全体にスプレーせず、部分ごとに作業してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4904178503003
4240.000
853-6137
2個
4904178503300
465.000
853-6138
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,961
( 12,057 )
4日目
1,681
( 1,849 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高はっ水ボディーコート剤です。
・カルナバワックス配合です。
・洗車後の水滴の拭き取りがスピーディーです。
・全塗装色対応です。
【用途】
・自動車ボディーの保護・ツヤ出しに
【材質】
・シリコンオイル、特殊レジン、カルナバワックス、アルコール、界面活性剤

ご注意

  • 炎天下、ボディーが熱い時は使用しないでください。
  • ガラスには使用しないでください。付着した場合、直ちに拭き取ってください。
  • 再塗装車、塗装の劣化した車は色落ちの恐れがあるため目だたない所で試してからご使用ください。
  • スプレーしたまま放置しないでください。
  • 全体にスプレーせず、部分ごとに作業してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール カートリートメント 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール カートリートメント 4L
ピカール ブライターシュット 400ml
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
スプレーベルトワックス
プロスペックナノハードクリアー
メーカー日本磨料工業日本磨料工業呉工業横浜油脂工業大澤ワックスソフト99コーポレーション
通常価格1,681-1,681 -1,5003,4411,3431,084
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目1日目
材質1シリコンオイル、特殊レジン、カルナバワックス、アルコール、界面活性剤シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト