17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカール グラスターNS 4L 26330

ピカール グラスターNS 4L

通常単価(税別)
5,019円
税込単価
5,521円
通常出荷日:4日目

【特長】・ノンシリコンタイプのガラス、樹脂製品の汚れ落としです。・塗装工程に影響を与えないクリーナーで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4904178263303
  • トラスココード
    199-0143
  • 質量(g)
    4240
  • 容量(ml)
    4000
  • 用途詳細
    ガラス、樹脂製品

型番:

26330
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26330の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
JANコード
4904178263303
トラスココード
199-0143
質量(g)
4240
容量(ml)
4000
用途詳細
ガラス、樹脂製品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
26330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,019円
( 5,521円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンシリコンタイプのガラス、樹脂製品の汚れ落としです。
・塗装工程に影響を与えないクリーナーです。
【商品仕様】
・単品サイズ:H265×W190×D108mm
・JANコード:4904178263303
・質量:4240g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール グラスターNS 4Lの型番26330のページです。 型番26330に関する仕様情報を記載しております。
ピカール グラスターNS 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール グラスターNS 4L
ピカール グリーソープ 4kg
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール 仏壇クリーム 150g
ピカール グラスターSG-1000 500ml
ピカール グラスターゾルオート 420ml
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格5,019円11,600円1,396円974円2,861円1,145円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリーナー-クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用-その他その他ガラス用ガラス用
JANコード490417826330349041783720054904178330005490417832000649041782631364904178400005
トラスココード199-0143135-3010199-0142197-7432135-3013135-3014
質量(g)42404300.0245.000196.000580.000496.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト