ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF ダイヤモンド砥石両面グラインダ

RELIEF ダイヤモンド砥石両面グラインダ 50205
通常単価(税別)
23,820円
税込単価
26,202円
通常出荷日:2日目

【特長】・ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げ...

詳細を確認

型番:

50205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50205の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
50205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,820円
( 26,202円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったセラミック包丁も研げる画期的な刃物研ぎです。
【用途】
・いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
【商品仕様】
・箱入使用電源:AC100V 50/60Hz
・電着ダイヤモンド研削砥石(粒度#400)
・回転数(50Hz 高速:2900 低速
・箱入り
・JANコード:4976463846027
・トラスココード:852-6264
・質量:2350g
【セット内容/付属品】
・電着ダイヤモンド砥石:#400
・インナーフランジ固定用オープンレンチ付
・アウターフランジ差し込み用六角レンチ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ダイヤモンド砥石両面グラインダの型番50205のページです。 型番50205に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ダイヤモンド砥石両面グラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ダイヤモンド砥石両面グラインダ
卓上グラインダ GB602W
Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75F
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
メーカーイチネンアクセスマキタパオックパオックエスコエスコ
通常価格23,820円21,669円13,551円16,474円4,922円7,406円
通常出荷日2日目3日目4日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました