ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド グリーン

通常単価(税別)
570円
税込単価
627円
通常出荷日:4日目

【特長】・強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品...

詳細を確認

型番:

500SS-AG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500SS-AGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
500SS-AG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570円
( 627円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:グリーン
・横(mm):25
・JANコード:4549395032334
・トラスココード:542-1250
・質量:28g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙
・粘着剤:アクリル系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド グリーンの型番500SS-AGのページです。 型番500SS-AGに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド グリーン
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド グリーン
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド ブルー
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド グリーン
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X5パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75mmX25mm 90枚X2パッド イエロー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格570円570円570円2,657円880円570円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました