ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

3M ポスト・イット 75X25mm 50枚X3パッド 3色混色

3M ポスト・イット 75X25mm 50枚X3パッド 3色混色 500RP-K-H
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:10日目

【特長】・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。・スタンダードサ...

詳細を確認

型番:

500RP-K-H
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500RP-K-Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
500RP-K-H
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・スタンダードサイズのふせんです。
・ちょっとした伝言メモにも使えます。

【商品仕様】
・ポスト・イット75X25mm50枚X3パッド3色混色
・JANコード:4548623440835
・トラスココード:828-3405
・質量:27g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X25mm 50枚X3パッド 3色混色の型番500RP-K-Hのページです。 型番500RP-K-Hに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X25mm 50枚X3パッド 3色混色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X25mm 50枚X3パッド 3色混色
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X4パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X5パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ピンク
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格530円766円880円7,666円570円574円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました