ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム あんぜんカバーBジャバラ

スターエム あんぜんカバーBジャバラ 5006B-OP6
通常単価(税別)
2,543
税込単価
2,797
通常出荷日:4日目

【特長】・No.5006BあんぜんカバーB200mm用の部品です。【商品仕様】・高さ(mm):135・...

詳細を確認

型番:

5006B-OP6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5006B-OP6の仕様・寸法情報

用途
木工用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5006B-OP6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543
( 2,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.5006BあんぜんカバーB200mm用の部品です。
【商品仕様】
・高さ(mm):135
・幅(mm):300
・高さ(mm):135
・幅(mm):300
・JANコード:4962660360657
・トラスココード:837-4305
・質量:380g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム あんぜんカバーBジャバラの型番5006B-OP6のページです。 型番5006B-OP6に関する仕様情報を記載しております。
スターエム あんぜんカバーBジャバラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム あんぜんカバーBジャバラ
スターエム あんぜんカバーAジャバラ
スターエム あんぜんカバーカバーBソケット
スターエム あんぜんカバーB上部カバー
スターエム あんぜんカバーBワッシャー
スターエム あんぜんカバーB爪付キャップ
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,5431,3281,1291,9466321,328
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました