ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入

3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入 5004-Y
通常単価(税別)
7,559
税込単価
8,315
通常出荷日:4日目

【特長】・仕分けや伝言メモなどに便利なポストイット[[R上]]製品の大容量パックです。・資源の有効利用...

詳細を確認

型番:

5004-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5004-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5004-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,559
( 8,315 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けや伝言メモなどに便利なポストイット[[R上]]製品の大容量パックです。
・資源の有効利用に配慮したグリーン購入法適合品です。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:イエロー
・横(mm):25
・パック入数:100枚×80冊
・グリーン購入法適合品
・GPNエコ商品ねっと掲載品
・エコマーク適合品(認定番号05112023号)
・JANコード:4549395032501
・トラスココード:542-1187
・質量:1100g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙(通常粘着および強粘着パステルカラーのみ)
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入の型番5004-Yのページです。 型番5004-Yに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド イエロー (200枚)
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ピンク
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,5594,4255705705582,657
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました