ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色

3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色 5004SS-NE
通常単価(税別)
7,666円
税込単価
8,433円
通常出荷日:4日目

【特長】・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。パ...

詳細を確認

型番:

5004SS-NE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5004SS-NEの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5004SS-NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,666円
( 8,433円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえました。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
・強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
・製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
【用途】
・ふせん 80個パック
【商品仕様】
・ふせん80個パック
・JANコード:4549395032532
・トラスココード:542-1179
・質量:1100g
【材質/仕上】
・本体:紙。粘着剤:水分散性粘着剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色の型番5004SS-NEのページです。 型番5004SS-NEに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X80パッド 5色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X5パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド ブルー
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X4パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着50X15mm90枚X50パッド5色混色 4500枚
3M ポスト・イット 強粘着50X50mm 90枚X20パッド 5色混色 20個
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,666円880円570円766円2,899円3,971円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました