ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚 5002-Y
通常単価(税別)
4,425円
税込単価
4,868円
通常出荷日:4日目

【特長】・仕分けや伝言メモなどに便利なポストイット[[R上]]製品の大容量パックです。・資源の有効利用...

詳細を確認
  • 分別廃棄、紙(再生可能)

型番:

5002-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5002-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5002-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,425円
( 4,868円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けや伝言メモなどに便利なポストイット[[R上]]製品の大容量パックです。
・資源の有効利用に配慮したグリーン購入法適合品です。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:イエロー
・横(mm):25
・パック入数:100枚×40冊
・グリーン購入法適合品
・GPNエコ商品ねっと掲載品
・エコマーク適合品(認定番号05112023号)
・JANコード:4519001437730
・トラスココード:542-1080
・質量:650g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙(通常粘着および強粘着パステルカラーのみ)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 分別廃棄、紙(再生可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚の型番5002-Yのページです。 型番5002-Yに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚
3M ポスト・イット 75X12.5mm100枚X40パッド イエロー4000枚
3M ポスト・イット 75X12.5mm100枚X40パッド 4色混色4000枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド イエロー (200枚)
3M ポスト・イット 75X25mm イエロー100枚X80パッド=8000枚入
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ピンク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,425円2,756円2,756円570円7,559円570円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました