ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンク

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンク 5001-P
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円
通常出荷日:4日目

【特長】・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。・オフィスでの買...

詳細を確認

型番:

5001-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5001-Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5001-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,657円
( 2,923円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。

【商品仕様】
・ポスト・イット75X25mm100枚X20パッドピンク
・JANコード:4901690023675
・トラスココード:828-3398
・質量:330g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンクの型番5001-Pのページです。 型番5001-Pに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ピンク
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ピンク
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ブルー
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド グリーン
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X20パッド ホワイト
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,657円570円2,657円2,657円2,657円574円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました