17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き 500031-RK
  • TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き【50個入り】

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・スピンウィン円錐形沈殿管...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    15
  • トラスココード
    134-2937
  • 材質1
    容器:PP、蓋:HDPE

型番:

500031-RK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

500031-RKの仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
15
トラスココード
134-2937
材質1
容器:PP、蓋:HDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
500031-RK
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィン円錐形沈殿管PP製/蓋:HDPE15ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:HDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付きの型番500031-RKのページです。 型番500031-RKに関する仕様情報を記載しております。
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き
スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き
スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml ラック付き
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格2,588円3,589円2,779円2,745円1,105円1,523円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)151515501515
トラスココード134-2937134-2905134-4625136-6708134-2963136-6688
材質1容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました