ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
【用途】
・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
【商品仕様】
・丸穴ポンチ5.5
・JANコード:4562194983744
・トラスココード:805-3231
・質量:40g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):2,962円~

ロブテックス
手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト
0通常価格(税別):2,589円~

泉精器製作所
角パンチ
0通常価格(税別):45,073円~

西田製作所
油圧パンチ用 実寸丸刃物
0通常価格(税別):5,701円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円