ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HIT インパクトヨウ オ-リングピンセット

HIT インパクトヨウ オ-リングピンセット 4OP
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円
通常出荷日:6日目

【特長】・インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。【用途】・インパクト用ソケットの交換用Oリ...

詳細を確認

型番:

4OP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4OPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4OP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856円
( 942円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。
【用途】
・インパクト用ソケットの交換用Oリング、ピン
【商品仕様】
・適合:差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
・適合:差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
・JANコード:4953830325040
・トラスココード:814-5606
・質量:10g
【材質/仕上】
・Oリング:ゴム
・ピン:特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT インパクトヨウ オ-リングピンセットの型番4OPのページです。 型番4OPに関する仕様情報を記載しております。
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセット
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセツト 30P
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセツト 60P
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセツト 40P(S)
HIT インパクトヨウ オ-リングピンセツト 30P(S)
インパクト用Oリングピンセット
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットトップ工業
通常価格856円856円856円856円856円620円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました