ツール用品技術窓口
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH212
通常価格(税別):6,990円~
通常出荷日:5日目
TONE
インパクト用超ロングソケット 4NV-L150
通常価格(税別):3,253円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310
通常価格(税別):6,094円~
通常出荷日:5日目



【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・六角穴付き...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,558円 ( 1,714円 ) | 6日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 6日目 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 6日目 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 6日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 6日目 |
2,046円 ( 2,251円 ) | 6日目 |
2,027円 ( 2,230円 ) | 6日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 6日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 6日目 |
2,071円 ( 2,278円 ) | 6日目 |
2,377円 ( 2,615円 ) | 6日目 |
1,545円 ( 1,700円 ) | 6日目 |
1,507円 ( 1,658円 ) | 6日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 6日目 |
1,545円 ( 1,700円 ) | 6日目 |
1,545円 ( 1,700円 ) | 6日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 6日目 |
1,545円 ( 1,700円 ) | 6日目 |
1,532円 ( 1,685円 ) | 6日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 6日目 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 6日目 |

TONE
ソケット(12角) 4D


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):888円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
0通常価格(税別):1,296円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~