17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

1/2インチ角エキステーションバー

1/2インチ角エキステーションバー
  • 1/2インチ角エキステーションバー
通常単価(税別)
2,2632,881
税込単価
2,4893,169
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
95.000
4953830314297
814-5550
1個
75
111.000
4953830314303
814-5551
1個
125
157.000
4953830314495
814-5547
1個
150
181.000
4953830314310
814-5548
1個
250
357.000
4953830314327
814-5549
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,811
( 3,092 )
6日目
2,263
( 2,489 )
6日目
2,467
( 2,714 )
6日目
2,518
( 2,770 )
6日目
2,881
( 3,169 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2インチ角エキステーションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2インチ角エキステーションバー
1/2インチ角ラチェットハンドル
1/4インチ角 ソケット(6角)
1/4インチ角ラチェットハンドル
3/8インチ角 ソケット(12角)
3/4インチ角 ソケット (12角)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格2,263-6,230 -920 -6,140 -939 -2,486 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.356.359.519
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト