ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 16mm

HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 16mm 4BS16
通常単価(税別)
2,754円
税込単価
3,029円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認

型番:

4BS16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4BS16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4BS16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,754円
( 3,029円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容(mm):ビットソケット(-)16
・JANコード:4953830314228
・トラスココード:814-5540
・質量:88g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 16mmの型番4BS16のページです。 型番4BS16に関する仕様情報を記載しております。
HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 16mm
HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 8mm
HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 9mm
HIT 1/2インチ角 ビットソケット (-) 14mm
HIT 3/8インチ角 ビットソケット(-) 6mm
HIT 3/8インチ角 ビットソケット(+)#4
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格2,754円2,633円2,633円2,658円2,486円2,524円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート